(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 flautas, tipo extremo de bola para cobre / aleación de aluminio / plástico CRN-EBD (Números de pieza)

2 flautas, tipo extremo de bola para cobre / aleación de aluminio / plástico CRN-EBD
  • Descuento por volumen

Fresa de punta esférica que permite el corte en seco de cobre y aleación de cobre gracias al recubrimiento de CrN y la forma afilada de la cuchilla.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CRN-EBD-R0.1X0.2
CRN-EBD-R0.2X0.4
CRN-EBD-R0.3X0.6
CRN-EBD-R0.4X0.8
CRN-EBD-R0.5X1
CRN-EBD-R0.6X1.2
CRN-EBD-R0.7X1.4
CRN-EBD-R0.8X1.6
CRN-EBD-R0.9X1.8
CRN-EBD-R0.75X1.5
CRN-EBD-R1X2
CRN-EBD-R1.5X3
CRN-EBD-R1.25X2.5
CRN-EBD-R1.75X3.5
CRN-EBD-R2X4
CRN-EBD-R2X4-4
CRN-EBD-R2.5X5
CRN-EBD-R3X6
CRN-EBD-R4X8
CRN-EBD-R5X10
CRN-EBD-R6X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.46040.28503702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.86040.48503704
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.16040.68503706
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.426040.88503708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.560418503710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.636041.28503712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.73.56041.48503714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.846041.68503716
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.94.56041.88503718
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7546041.58503715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1560628503720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5870638503730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2567062.58503725
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.7587063.58503735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2880648503740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2870448503741
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51090658503750
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31290668503860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414110888503880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51812510108503900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62214012128503920

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento CrN Precisión R(µm) -0.01~+0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico