(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de extremo de bola de 2 flautas, precisión ultra alta (tipo fuerte) WXE-HS-EBD

Tipo de extremo de bola de 2 flautas, precisión ultra alta (tipo fuerte) WXE-HS-EBD
  • Descuento por volumen

Serie de molino de extremo de bola de precisión y precisión de ultra alto grado para una mejor artesanía. Longitud corta que se adapta perfectamente al soporte retráctil HSK. La hoja de garantía de precisión del producto se incluye para los tipos de especificación HP3.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WXE-HS-EBD-R4X16-HP3

 
Número de Parte
WXE-HS-EBD-R4X16-HP3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Talla R(mm) 4 Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre
Longitud de flauta (ℓ)(mm) 8 Número de flautas(hoja) 2 Revestimiento TiAlN
Longitud total (L)(mm) 60 Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) 16 Diámetro del enlace (d)(mm) 8
Precisión R(µm) -0.003~+0.003 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Herramienta no. 3040680
Con / sin torsión Disponible Diámetro del cuello(mm) 7.9 Exactitud HP3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WXE-HS-EBD-R4X16-HP3 de la serie Tipo de extremo de bola de 2 flautas, precisión ultra alta (tipo fuerte) WXE-HS-EBD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico