(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de extremo de bola de 2 flautas para corte pesado (compatible con HSK) FX-HS-EBDS

Tipo de extremo de bola de 2 flautas para corte pesado (compatible con HSK) FX-HS-EBDS
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de bola para corte pesado que permite alta velocidad y alta eficiencia (gran profundidad de corte). Longitud total corta que se adapta perfectamente a los tipos de contracción y HSK.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-HS-EBDS-R0.5X2.5
FX-HS-EBDS-R0.75X3.75
FX-HS-EBDS-R1X5
FX-HS-EBDS-R1.5X7.5
FX-HS-EBDS-R2X10
FX-HS-EBDS-R2.5X12.5
FX-HS-EBDS-R3X15
FX-HS-EBDS-R4X20
FX-HS-EBDS-R5X25
FX-HS-EBDS-R6X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51502.56-0.0185214000.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.5503.756-0.0185214011.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125056-0.0185214021.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.53507.56-0.015~+0.01585214032.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2450106-0.015~+0.01585214043.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.555012.56-0.015~+0.01585214054.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3650156-0.015~+0.01585214065.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4860208-0.015~+0.01585214087.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510702510-0.015~+0.01585214109.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612803012-0.015~+0.015852141211.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico