(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

2 flautas, tipo de extremo de bola (tipo fuerte) WXL-HS-EBD

2 flautas, tipo de extremo de bola (tipo fuerte) WXL-HS-EBD
  • Descuento por volumen

El recubrimiento WXL tiene una excelente lubricación y resistencia al desgaste. Se puede utilizar para una amplia gama de materiales de trabajo y áreas de corte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WXL-HS-EBD-R0.1X0.4X4
WXL-HS-EBD-R0.2X0.8X4
WXL-HS-EBD-R0.3X1.1X4
WXL-HS-EBD-R0.4X2X4
WXL-HS-EBD-R0.5X1.5X4
WXL-HS-EBD-R0.6X3X4
WXL-HS-EBD-R0.75X2X4
WXL-HS-EBD-R1X3X4
WXL-HS-EBD-R1.5X4.5X4
WXL-HS-EBD-R2X6X6
WXL-HS-EBD-R2.5X8
WXL-HS-EBD-R3X10
WXL-HS-EBD-R4X12
WXL-HS-EBD-R5X15
WXL-HS-EBD-R6X18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Herramienta no. Margen de agarre (referencia)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.4354-0.005~+0.005310702027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.8354-0.005~+0.005310704027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.1354-0.005~+0.005310706027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.42354-0.005~+0.005310708026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5404-0.005~+0.005310710032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.63404-0.005~+0.005310712031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.752404-0.005~+0.005310715032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13404-0.005~+0.005310720031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.5404-0.005~+0.005310730030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26406-0.005~+0.005310740026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58406-0.005~+0.005310850025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310456-0.007~+0.003310860026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412558-0.007~+0.003310862032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5156510-0.007~+0.003310864038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6187012-0.007~+0.003310866038

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico