(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

2 flautas, tipo de extremo de bola (compatible con HSK) CRN-HS-EBD

2 flautas, tipo de extremo de bola (compatible con HSK) CRN-HS-EBD
  • Descuento por volumen

El mecanizado de alta velocidad y alta precisión se ha logrado mediante la fusión de ajuste por contracción y HSK

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CRN-HS-EBD-R0.5X2.5
CRN-HS-EBD-R0.75X3.8
CRN-HS-EBD-R1X5
CRN-HS-EBD-R1.5X7.5
CRN-HS-EBD-R2X10
CRN-HS-EBD-R2.5X12.5
CRN-HS-EBD-R3X15
CRN-HS-EBD-R4X20
CRN-HS-EBD-R5X25
CRN-HS-EBD-R6X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.515062.585343100.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.751.55063.885343151.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12506585343201.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.535067.585343302.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245061085343403.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5550612.585343504.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

365061585343605.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

486082085343807.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51070102585344009.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612801230853442011.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento CrN Precisión R(µm) -0.01~+0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico