(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de extremo de bola de 2 flautas GX-EBD-SF

Tipo de extremo de bola de 2 flautas GX-EBD-SF
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de bola de tipo hongo de carburo desarrollada para el ajuste por contracción.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GX-EBD-SF-R5X10
GX-EBD-SF-R6X12
GX-EBD-SF-R8X16
GX-EBD-SF-R10X20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510326103000100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612346123000120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8164910163000160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10205812203000200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Precisión R(µm) -0.01~+0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico