(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de extremo de bola de 2 flautas FX-MG-EBD

Tipo de extremo de bola de 2 flautas FX-MG-EBD
  • Descuento por volumen

El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materiales generales hasta acero endurecido. También utilizable con centro de mecanizado de alta velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-MG-EBD-R0.5X1
FX-MG-EBD-R0.6X1.2
FX-MG-EBD-R0.7X1.4
FX-MG-EBD-R0.8X1.6
FX-MG-EBD-R0.9X1.8
FX-MG-EBD-R0.75X1.5
FX-MG-EBD-R1X2
FX-MG-EBD-R1.5X3
FX-MG-EBD-R1.25X2.5
FX-MG-EBD-R1.75X3.5
FX-MG-EBD-R2X4
FX-MG-EBD-R2X4-4
FX-MG-EBD-R2.5X5
FX-MG-EBD-R2.25X4.5
FX-MG-EBD-R2.75X5.5
FX-MG-EBD-R3.5X7
FX-MG-EBD-R3.25X6.5
FX-MG-EBD-R3.75X7.5
FX-MG-EBD-R4X8
FX-MG-EBD-R4.5X9
FX-MG-EBD-R4.25X8.5
FX-MG-EBD-R4.75X9.5
FX-MG-EBD-R5X10
FX-MG-EBD-R5.5X11
FX-MG-EBD-R6X12
FX-MG-EBD-R6.5X13
FX-MG-EBD-R7X14
FX-MG-EBD-R7.5X15
FX-MG-EBD-R8X16
FX-MG-EBD-R9X18
FX-MG-EBD-R10X20
FX-MG-EBD-R12.5X25
FX-MG-EBD-R15X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.550418521010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.635041.28521012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.73.55041.48521014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.845041.68521016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.94.55041.88521018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7545041.58521015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1550628521020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5860638521030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2566062.58521025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.7587063.58521035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2870648521040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2860448521041
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51080658521050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.25108064.58521045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.75129065.58521055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.51490678521070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.25149066.58521065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.75149067.58521075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414100888521080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.518100898521090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.251810088.58521085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.751810089.58521095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51810010108521100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.52210010118521110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62211012128521120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.52611012138521130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72611012148521140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.53011012158521150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83014016168521160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

93414016188521180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103816020208521200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.55018025258521250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155518025308521300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) -0.01~+0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico