(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de extremo de bola de 2 flautas DIA-EBD

Tipo de extremo de bola de 2 flautas DIA-EBD
  • Descuento por volumen

Permite tanto el mecanizado de alta velocidad como el corte en seco de aluminio. Además, se ha logrado una gran extensión de la vida de la herramienta incluso en el procesamiento de grafito.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DIA-EBD-R0.5X1
DIA-EBD-R1X2
DIA-EBD-R1.5X3
DIA-EBD-R2X4
DIA-EBD-R2X4-4
DIA-EBD-R2.5X5
DIA-EBD-R3X6
DIA-EBD-R4X8
DIA-EBD-R5X10
DIA-EBD-R6X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.560418504110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1560628504120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5870638504130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2880648504140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2870448504141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51090658504150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31290668504160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414110888504180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51812510108504200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62214012128504220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito / Resina Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Dia Coat Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico