(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta de bola de 2 flautas tipo CBN-SXB

Punta de bola de 2 flautas tipo CBN-SXB
  • Descuento por volumen

Hoja de bola espiral con torsión única que proporciona un filo afilado y un corte profundo en un diámetro pequeño. Fresa de extremo CBN que se puede usar para cortar con la sensación de carburo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CBN-SXB-R0.2X1.2X4
CBN-SXB-R0.3X1.8X4
CBN-SXB-R0.4X2.4X4
CBN-SXB-R0.5X2.5X4
CBN-SXB-R0.5X2.5X6
CBN-SXB-R0.6X3X6
CBN-SXB-R0.7X3.5X6
CBN-SXB-R0.8X4X6
CBN-SXB-R0.9X4.5X6
CBN-SXB-R0.25X1.5X4
CBN-SXB-R0.35X2.1X4
CBN-SXB-R0.45X2.7X4
CBN-SXB-R0.55X2.8X6
CBN-SXB-R0.65X3.3X6
CBN-SXB-R0.75X3.8X6
CBN-SXB-R0.85X4.3X6
CBN-SXB-R0.95X4.8X6
CBN-SXB-R1X5X6
CBN-SXB-R1.05X4.2X6
CBN-SXB-R1.1X4.4X6
CBN-SXB-R1.2X4.8X6
CBN-SXB-R1.3X5.2X6
CBN-SXB-R1.4X5.6X6
CBN-SXB-R1.5X6X6
CBN-SXB-R1.15X4.6X6
CBN-SXB-R1.25X5X6
CBN-SXB-R1.35X5.4X6
CBN-SXB-R1.45X5.8X6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3451.248525304
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.4451.848525306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.5452.448525308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6452.548525310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.6502.568525210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.750368525212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.70.8503.568525214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8150468525216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.91.1504.568525218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.3451.548525305
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.350.5452.148525307
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.450.6452.748525309
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.550.7502.868525211
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.650.8503.368525213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.750.9503.868525215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.851504.368525217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.951.1504.868525219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.250568525220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.051.3504.268525221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.11.3504.468525222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.4504.868525224
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.31.6505.268525226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.41.7505.668525228
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51.850668525230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.151.4504.668525223
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.251.550568525225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.351.6505.468525227
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.451.7505.868525229

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) -0.005~+0.005 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico