(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de extremo de bola de 2 flautas CBN-EBD

Tipo de extremo de bola de 2 flautas CBN-EBD
  • Descuento por volumen

Excelente para mecanizar materiales de alta dureza y hierro fundido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CBN-EBD-R3X6
CBN-EBD-R4X8
CBN-EBD-R5X10
CBN-EBD-R6X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3490668525406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45100888525408
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5610010108525410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6711012128525412

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) 20 Precisión R(µm) -0.01~+0.01
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico