(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

2 flautas, extremo de bola, tipo miniatura MG-EBD-3

2 flautas, extremo de bola, tipo miniatura MG-EBD-3
  • Descuento por volumen

Utiliza aleación de carburo de alta tenacidad con alta resistencia a la rotura transversal

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MG-EBD-3-R0.05X0.1
MG-EBD-3-R0.075X0.15
MG-EBD-3-R0.1X0.2
MG-EBD-3-R0.2X0.4
MG-EBD-3-R0.3X0.6
MG-EBD-3-R0.4X0.8
MG-EBD-3-R0.5X1
MG-EBD-3-R0.6X1.2
MG-EBD-3-R0.7X1.4
MG-EBD-3-R0.8X1.6
MG-EBD-3-R0.9X1.8
MG-EBD-3-R0.15X0.3
MG-EBD-3-R0.25X0.5
MG-EBD-3-R0.35X0.7
MG-EBD-3-R0.45X0.9
MG-EBD-3-R0.55X1.1
MG-EBD-3-R0.65X1.3
MG-EBD-3-R0.75X1.5
MG-EBD-3-R0.85X1.7
MG-EBD-3-R0.95X1.9
MG-EBD-3-R0.125X0.25
MG-EBD-3-R0.175X0.35
MG-EBD-3-R1X2
MG-EBD-3-R1.05X2.1
MG-EBD-3-R1.1X2.2
MG-EBD-3-R1.2X2.4
MG-EBD-3-R1.3X2.6
MG-EBD-3-R1.4X2.8
MG-EBD-3-R1.5X3
MG-EBD-3-R1.15X2.3
MG-EBD-3-R1.25X2.5
MG-EBD-3-R1.35X2.7
MG-EBD-3-R1.45X2.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.20.186271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.0750.30.1586301
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.40.286272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.80.486274
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.10.686276
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.420.886278
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.5186280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.631.286282
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.73.51.486284
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.841.686286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.94.51.886288
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.60.386273
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.251.10.586275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.351.50.786277
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.452.20.986279
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5531.186281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.653.51.386283
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7541.586285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.854.51.786287
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9551.986289
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1250.50.2586302
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.1750.70.3586303
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15286290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.0562.186291
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.162.286292
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.262.486294
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.382.686296
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.482.886298
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58386300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1562.386293
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2562.586295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3582.786297
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4582.986299

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Longitud total (L)(mm) 40 Diámetro del enlace (d)(mm) 3
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico