(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 flautas, extremo de bola, tipo miniatura FX-MG-EBD-3

2 flautas, extremo de bola, tipo miniatura FX-MG-EBD-3
  • Descuento por volumen

El recubrimiento FX y el material ultraduro de alta resistencia permiten una amplia gama de mecanizado

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-MG-EBD-3-R0.2X0.4
FX-MG-EBD-3-R0.3
FX-MG-EBD-3-R0.4
FX-MG-EBD-3-R0.5
FX-MG-EBD-3-R0.6X1.2
FX-MG-EBD-3-R0.7X1.4
FX-MG-EBD-3-R0.8X1.6
FX-MG-EBD-3-R0.9X1.8
FX-MG-EBD-3-R0.25
FX-MG-EBD-3-R0.35X0.7
FX-MG-EBD-3-R0.45
FX-MG-EBD-3-R0.55X1.1
FX-MG-EBD-3-R0.65X1.3
FX-MG-EBD-3-R0.75
FX-MG-EBD-3-R0.85X1.7
FX-MG-EBD-3-R0.95X1.9
FX-MG-EBD-3-R1X2
FX-MG-EBD-3-R1.05X2.1
FX-MG-EBD-3-R1.1X2.2
FX-MG-EBD-3-R1.2X2.4
FX-MG-EBD-3-R1.3X2.6
FX-MG-EBD-3-R1.4X2.8
FX-MG-EBD-3-R1.5X3
FX-MG-EBD-3-R1.15X2.3
FX-MG-EBD-3-R1.25X2.5
FX-MG-EBD-3-R1.35X2.7
FX-MG-EBD-3-R1.45X2.9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.80.48523504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.31.10.68523506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.420.88523508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.518523510
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

0.631.28523512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.73.51.48523514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.841.68523516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.94.51.88523518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.251.10.58523505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.351.50.78523507
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.452.20.98523509
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5531.18523511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.653.51.38523513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7541.58523515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.854.51.78523517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9551.98523519
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1528523520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.0562.18523521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.162.28523522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.262.48523524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.382.68523526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.482.88523528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5838523530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1562.38523523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.2562.58523525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.3582.78523527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.4582.98523529

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Longitud total (L)(mm) 40 Diámetro del enlace (d)(mm) 3
Precisión R(µm) -0.01~+0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico