(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de extremo de bola de vástago delgado de 2 flautas FX-SS-EBD

Tipo de extremo de bola de vástago delgado de 2 flautas FX-SS-EBD
  • Descuento por volumen

Tipo de vástago delgado con un diámetro de vástago que se ajusta al diámetro de la cuchilla menos 1 mm. La longitud sobresaliente se puede ajustar libremente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-SS-EBD-R3X120X12X5
FX-SS-EBD-R4X130X14X7
FX-SS-EBD-R5X150X18X9
FX-SS-EBD-R6X160X22X11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312120568408556
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414130788408558
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5181509108408560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62216011128408562

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) -0.01~+0.01 Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove
Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico