(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

WXL-Coated 2-Flauta cuello largo tipo corto (tipo acanalado profundo) WXL-LN-EDS

WXL-Coated 2-Flauta cuello largo tipo corto (tipo acanalado profundo) WXL-LN-EDS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Revestimiento WXL con excelente lubricación y resistencia al desgaste.
Se puede utilizar con una amplia gama de materiales de trabajo y aplicaciones de corte. Múltiples variaciones disponibles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WXL-LN-EDS-0.2X0.5
WXL-LN-EDS-0.2X1
WXL-LN-EDS-0.2X1.5
WXL-LN-EDS-0.2X2
WXL-LN-EDS-0.2X2.5
WXL-LN-EDS-0.2X3
WXL-LN-EDS-0.2X3.5
WXL-LN-EDS-0.2X4
WXL-LN-EDS-0.3X1
WXL-LN-EDS-0.3X1.5
WXL-LN-EDS-0.3X2
WXL-LN-EDS-0.3X2.5
WXL-LN-EDS-0.3X3
WXL-LN-EDS-0.3X4
WXL-LN-EDS-0.3X5
WXL-LN-EDS-0.3X6
WXL-LN-EDS-0.3X9
WXL-LN-EDS-0.4X1.5
WXL-LN-EDS-0.4X2
WXL-LN-EDS-0.4X3
WXL-LN-EDS-0.4X4
WXL-LN-EDS-0.4X5
WXL-LN-EDS-0.4X6
WXL-LN-EDS-0.4X7
WXL-LN-EDS-0.4X8
WXL-LN-EDS-0.4X9
WXL-LN-EDS-0.4X10
WXL-LN-EDS-0.4X12
WXL-LN-EDS-0.5X1.5
WXL-LN-EDS-0.5X2
WXL-LN-EDS-0.5X3
WXL-LN-EDS-0.5X4
WXL-LN-EDS-0.5X5
WXL-LN-EDS-0.5X6
WXL-LN-EDS-0.5X7
WXL-LN-EDS-0.5X8
WXL-LN-EDS-0.5X10
WXL-LN-EDS-0.5X12
WXL-LN-EDS-0.5X15
WXL-LN-EDS-0.6X2
WXL-LN-EDS-0.6X3
WXL-LN-EDS-0.6X4
WXL-LN-EDS-0.6X5
WXL-LN-EDS-0.6X6
WXL-LN-EDS-0.6X7
WXL-LN-EDS-0.6X8
WXL-LN-EDS-0.6X10
WXL-LN-EDS-0.6X12
WXL-LN-EDS-0.6X15
WXL-LN-EDS-0.6X18
WXL-LN-EDS-0.7X2
WXL-LN-EDS-0.7X4
WXL-LN-EDS-0.7X6
WXL-LN-EDS-0.7X8
WXL-LN-EDS-0.7X10
WXL-LN-EDS-0.8X4
WXL-LN-EDS-0.8X6
WXL-LN-EDS-0.8X8
WXL-LN-EDS-0.8X10
WXL-LN-EDS-0.8X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34450.531312010.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3445131312020.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34451.531312030.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3445231312040.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34452.531312050.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3445331312060.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.34453.531312070.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.3445431312080.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45445131313020.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454451.531313030.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45445231313040.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.454452.531313050.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45445331313060.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45445431313080.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45445531313100.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45445631313120.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.45445931313180.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64451.531314030.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6445231314040.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6445331314060.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6445431314080.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6445531314100.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6445631314120.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6445731314140.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6445831314160.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.6445931314180.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64451031314200.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.64451231314240.37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74451.531315010.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7445231315020.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7445331315030.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7445431315040.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7445531315050.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7445631315060.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7445731315070.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.7445831315080.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74451031315100.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74451231315120.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.74501531315150.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.9445231316020.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.9445331316030.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.9445431316040.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.9445531316050.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.9445631316060.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.9445731316070.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.9445831316080.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.94451031316100.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.94451231316120.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.94501531316150.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.94501831316180.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71445231317020.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71445431317040.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71445631317060.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.71445831317080.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.714451031317100.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.2445431318040.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.2445631318060.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.2445831318080.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.24451031318100.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.24451231318120.75

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.015

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico