(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

2 flautas, cuello largo, tipo corto FX-LN-EDS-6

2 flautas, cuello largo, tipo corto FX-LN-EDS-6
  • Descuento por volumen

Tipo de cuello largo de fresadora para mecanizado de alta velocidad que aprovecha completamente el rendimiento de los centros de mecanizado de alta velocidad / alta precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-LN-EDS-6-0.5X2.5
FX-LN-EDS-6-0.6X3
FX-LN-EDS-6-0.8X4
FX-LN-EDS-6-1X5
FX-LN-EDS-6-1.2X6
FX-LN-EDS-6-1.4X7
FX-LN-EDS-6-1.5X7.5
FX-LN-EDS-6-1.6X8
FX-LN-EDS-6-1.8X9
FX-LN-EDS-6-2X10
FX-LN-EDS-6-2.5X12.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Forma de flauta Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.50.72.5Con plomo85442050.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.60.93Con plomo85442060.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.24Con plomo85442080.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.55Con plomo85442100.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.86Con plomo85442121.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.17Con plomo85442141.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.37.5Con plomo85442151.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.62.48Con plomo85442161.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82.79Con plomo85442181.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2310Borde afilado85442201.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.712.5Borde afilado85442252.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado de cuello largo
Revestimiento TiAlN Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 60
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.015

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico