(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Flauta múltiple, mango largo, corto (alta rigidez) FXS-LS-EMS (Números de pieza)

Flauta múltiple, mango largo, corto (alta rigidez) FXS-LS-EMS
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de vástago largo con rigidez de herramienta extremadamente alta. El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materiales generales hasta acero endurecido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FXS-LS-EMS-3
FXS-LS-EMS-4
FXS-LS-EMS-5
FXS-LS-EMS-6
FXS-LS-EMS-8
FXS-LS-EMS-10
FXS-LS-EMS-12
FXS-LS-EMS-16
FXS-LS-EMS-18
FXS-LS-EMS-20
FXS-LS-EMS-22
FXS-LS-EMS-25
FXS-LS-EMS-28
FXS-LS-EMS-30
FXS-LS-EMS-30X25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310468085385300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412468085385400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515468085385500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615669085385600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8206810085385800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102561010085386000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123061211085386200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164061614085386600~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184061616085386800~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204562016085387000~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224562018085387200~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255082518085387500~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

285582520085387800~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305583220085388000~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305582520085389000~-0.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Modelo Cuadrado Revestimiento TiAlN
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico