(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

High Helix Long Type FX-MG-EHL

High Helix Long Type FX-MG-EHL
  • Descuento por volumen

Tipo de cuchilla larga que adopta una cuchilla de alta torsión con gran nitidez. Adopta un espacio de flauta variable para suprimir el parloteo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-MG-EHL-6X3F
FX-MG-EHL-8X3F
FX-MG-EHL-10X3F
FX-MG-EHL-12X3F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6206608408406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8288708408408
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103410808408410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124012908408412

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 3 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico