(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo regular de 4 flautas para grafito GF-EMR

Tipo regular de 4 flautas para grafito GF-EMR
  • Descuento por volumen

Adopta la aleación de carburo como material base para una resistencia al desgaste extremadamente excelente. Realiza una vida útil más larga con el mecanizado de grafito.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GF-EMR-2
GF-EMR-3
GF-EMR-4
GF-EMR-5
GF-EMR-6
GF-EMR-8
GF-EMR-10
GF-EMR-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2104752085370541.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3154753085370562.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4204754085370583.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52561005085370604.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63061006085370625.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84081107085370667.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050101208085370709.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12651213085853707411.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Grafito Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico