(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo regular de vástago largo de 2 flautas para grafito GF-LS-EDR

Tipo regular de vástago largo de 2 flautas para grafito GF-LS-EDR
  • Descuento por volumen

Adopta la aleación de carburo como material base para una resistencia al desgaste extremadamente excelente. Realiza una vida útil más larga con el mecanizado de grafito.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GF-LS-EDR-2
GF-LS-EDR-3
GF-LS-EDR-4
GF-LS-EDR-5
GF-LS-EDR-6
GF-LS-EDR-7
GF-LS-EDR-8
GF-LS-EDR-9
GF-LS-EDR-10
GF-LS-EDR-11
GF-LS-EDR-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21041002585269021.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31541004085269032.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

42041006085269043.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52561407085269054.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63061408085269065.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7356160-8526907-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840816010085269087.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9458180-8526909-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10501018012085269109.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115510200-8526911-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126512200130852691211.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Grafito Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico