(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

4-Flauta Medio Tipo WX-PHN

4-Flauta Medio Tipo WX-PHN
  • Descuento por volumen

Fresa de alta torsión de última generación con longitud de cuchilla media, excelente rendimiento de descarga de viruta y alta rigidez de la cuchilla. Aplicable a una amplia gama de materiales de trabajo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WX-PHN-3
WX-PHN-4
WX-PHN-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3103015630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4143015640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5173015650

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Diámetro del enlace (d)(mm) 6 Longitud total (L)(mm) 60
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico