(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

4 flautas, corto (modelo a prueba de vibraciones, multifuncional) UP-PHS

4 flautas, corto (modelo a prueba de vibraciones, multifuncional) UP-PHS
  • Descuento por volumen

Una fresa de extremo multifuncional que minimiza la vibración para permitir el mecanizado altamente eficiente de ranuras y paredes laterales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UP-PHS-3
UP-PHS-4
UP-PHS-5
UP-PHS-6
UP-PHS-8
UP-PHS-10
UP-PHS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386608529030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116608529040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5136608529050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6136608529060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8198808529080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102210808529100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1226121008529120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico