(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

4 flautas, cortas (modelo de corte pesado fuerte / tipo de plomo desigual) NEO-PHS

4 flautas, cortas (modelo de corte pesado fuerte / tipo de plomo desigual) NEO-PHS
  • Descuento por volumen

El efecto del tipo "plomo desigual" evolucionado suprime la vibración para realizar un mecanizado de alta eficiencia asombrosa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NEO-PHS-3
NEO-PHS-4
NEO-PHS-5
NEO-PHS-6
NEO-PHS-8
NEO-PHS-10
NEO-PHS-12
NEO-PHS-16
NEO-PHS-20
NEO-PHS-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3665085292300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4865085292400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51065085292500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61265085292600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81686085292800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020107085293000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1224127585293200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16321610085293600~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20402010585294000~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25502512085294500~-0.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico