(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

4 flautas, tipo corto para cobre / aleación de aluminio / plástico CRN-EMS

4 flautas, tipo corto para cobre / aleación de aluminio / plástico CRN-EMS
  • Descuento por volumen

El revestimiento de CrN y la forma afilada de la cuchilla permiten un acabado de precisión de cobre y aleación de cobre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CRN-EMS-3
CRN-EMS-4
CRN-EMS-5
CRN-EMS-8
CRN-EMS-10
CRN-EMS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386708530330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4116808530340
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5136908530350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81981108530380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022101258530400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1226121408530420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento CrN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico