(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

4 flautas, tipo largo MG-EML

4 flautas, tipo largo MG-EML
  • Descuento por volumen

De bordes afilados.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el MG-EML de tipo largo de 4 flautas, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MG-EML-3
MG-EML-3.5
MG-EML-4
MG-EML-4.5
MG-EML-5
MG-EML-5.5
MG-EML-6
MG-EML-6.5
MG-EML-7
MG-EML-7.5
MG-EML-8
MG-EML-8.5
MG-EML-9
MG-EML-9.5
MG-EML-10
MG-EML-10.5
MG-EML-11
MG-EML-11.5
MG-EML-12
MG-EML-13
MG-EML-14
MG-EML-15
MG-EML-16
MG-EML-17
MG-EML-18
MG-EML-19
MG-EML-20
MG-EML-21
MG-EML-22
MG-EML-23
MG-EML-24
MG-EML-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Forma de flauta Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312650Borde afilado84506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.514650Borde afilado84507
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

417650Borde afilado84508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.517650Borde afilado84509
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520660Borde afilado84510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.520660Borde afilado84511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

620660Borde afilado84512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.524870Borde afilado84513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

724870Borde afilado84514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.524870Borde afilado84515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

828870Borde afilado84516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5281080Borde afilado84517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9281080Borde afilado84518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5281080Borde afilado84519
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10341080Con plomo84520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5341290Con plomo84541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11341290Con plomo84521
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5341290Con plomo84542
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12401290Con plomo84522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

134012100Con plomo84523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

144012100Con plomo84524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154016105Con plomo84525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164816115Con plomo84526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

174816115Con plomo84527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184816115Con plomo84528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

194820115Con plomo84529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

205620125Con plomo84530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215620125Con plomo84531
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

225620125Con plomo84532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

236725140Con plomo84533
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

246725140Con plomo84534
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

256725140Con plomo84535

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico