(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

4 flautas, vástago delgado, tipo corto FX-SS-EMS

4 flautas, vástago delgado, tipo corto FX-SS-EMS
  • Descuento por volumen

Tipo de vástago delgado con un diámetro de vástago que se ajusta al diámetro de la cuchilla menos 1 mm. La longitud sobresaliente se puede ajustar libremente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-SS-EMS-8X100X20X7
FX-SS-EMS-12X110X30X11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82071008408508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1230111108408512

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico