(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de trozo de 4 flautas FX-MG-EMSS

Tipo de trozo de 4 flautas FX-MG-EMSS
  • Descuento por volumen

La longitud de la cuchilla es 1.5 veces el diámetro de la cuchilla, una cuchilla ultracorta que es ideal para el mecanizado de alta velocidad con centros de mecanizado de alta velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-MG-EMSS-3
FX-MG-EMSS-3.5
FX-MG-EMSS-4
FX-MG-EMSS-4.5
FX-MG-EMSS-5
FX-MG-EMSS-5.5
FX-MG-EMSS-6
FX-MG-EMSS-8
FX-MG-EMSS-10
FX-MG-EMSS-12
FX-MG-EMSS-14
FX-MG-EMSS-15
FX-MG-EMSS-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.565084080300~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.55.265084080350~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4665084080400~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.56.865084080450~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.565084080500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.58.265084080550~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6965084080600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81286084080800~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015107084081000~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1218127584081200~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1421128584081400~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1523169084081500~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16241610084081600~-0.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico