(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 flautas, tipo largo para aleación de cobre / aluminio CA-RG-EDL

2 flautas, tipo largo para aleación de cobre / aluminio CA-RG-EDL
  • Descuento por volumen

Para aleaciones de cobre y aluminio. Buena nitidez, y una forma de cuchilla especial para evitar vibraciones y vibraciones que permite lograr una buena superficie acabada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CA-RG-EDL-3
CA-RG-EDL-3.5
CA-RG-EDL-4
CA-RG-EDL-4.5
CA-RG-EDL-5
CA-RG-EDL-5.5
CA-RG-EDL-6
CA-RG-EDL-6.5
CA-RG-EDL-7
CA-RG-EDL-7.5
CA-RG-EDL-8
CA-RG-EDL-8.5
CA-RG-EDL-9
CA-RG-EDL-9.5
CA-RG-EDL-10
CA-RG-EDL-10.5
CA-RG-EDL-11
CA-RG-EDL-11.5
CA-RG-EDL-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3126508502630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5146508502635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4176508502640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5176508502645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5206608502650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5206608502655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6206608502660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5248708502665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7248708502670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5248708502675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8288708502680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.52810808502685
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92810808502690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52810808502695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103410808502700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.53412908502705
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113412908502710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.53412908502715
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124012908502720

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico