(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 flautas, tipo largo para cobre / aleación de aluminio / plástico CRN-EDL-4

2 flautas, tipo largo para cobre / aleación de aluminio / plástico CRN-EDL-4
  • Descuento por volumen

El revestimiento de CrN altamente lubricante exhibe un excelente rendimiento al mecanizar aleaciones de cobre, aleaciones de aluminio y plásticos. Proporciona una superficie brillante y hermosa cuando se usa para el procesamiento de electrodos de cobre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CRN-EDL-4-1X4
CRN-EDL-4-1X5
CRN-EDL-4-1.1X4.4
CRN-EDL-4-1.1X5.5
CRN-EDL-4-1.2X4.8
CRN-EDL-4-1.3X5.2
CRN-EDL-4-1.3X6.5
CRN-EDL-4-1.4X5.6
CRN-EDL-4-1.4X7
CRN-EDL-4-1.5X6
CRN-EDL-4-1.5X7.5
CRN-EDL-4-1.6X6.4
CRN-EDL-4-1.6X8
CRN-EDL-4-1.7X6.8
CRN-EDL-4-1.7X8.5
CRN-EDL-4-1.8X7.2
CRN-EDL-4-1.8X9
CRN-EDL-4-1.9X7.6
CRN-EDL-4-1.9X9.5
CRN-EDL-4-2X8
CRN-EDL-4-2X10
CRN-EDL-4-2.1X8.4
CRN-EDL-4-2.1X10.5
CRN-EDL-4-2.2X8.8
CRN-EDL-4-2.2X11
CRN-EDL-4-2.3X9.2
CRN-EDL-4-2.3X11.5
CRN-EDL-4-2.4X9.6
CRN-EDL-4-2.4X12
CRN-EDL-4-2.5X10
CRN-EDL-4-2.5X12.5
CRN-EDL-4-2.6X10.4
CRN-EDL-4-2.6X13
CRN-EDL-4-2.7X10.8
CRN-EDL-4-2.7X13.5
CRN-EDL-4-2.8X11.2
CRN-EDL-4-2.8X14
CRN-EDL-4-2.9X11.6
CRN-EDL-4-2.9X14.5
CRN-EDL-4-3X12
CRN-EDL-4-3X15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14458539910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15458539960
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.14.4458539911
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.15.5458539961
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.24.8458539912
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.35.2458539913
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.36.5458539963
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.45.6458539914
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.47458539964
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.56458539915
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.57.5458539965
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.66.4458539916
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.68458539966
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.76.8458539917
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.78.5458539967
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.87.2458539918
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.89458539968
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.97.6458539919
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.99.5458539969
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28458539920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210458539970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.18.4458539921
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.110.5458539971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.28.8458539922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.211458539972
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.39.2458539923
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.311.5458539973
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.49.6458539924
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.412458539974
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.510508539925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.512.5508539975
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.610.4508539926
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.613508539976
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.710.8508539927
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.713.5508539977
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.811.2508539928
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.814508539978
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.911.6508539929
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.914.5508539979
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

312508539930
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

315508539980

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento CrN Diámetro del enlace (d)(mm) 4 Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados
Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico