(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

2 flautas, para cobre / aleación de aluminio / plástico (compatible con HSK) CRN-HS-EDS

2 flautas, para cobre / aleación de aluminio / plástico (compatible con HSK) CRN-HS-EDS
  • Descuento por volumen

La cantidad de protuberancia de la herramienta se puede establecer al mínimo en el soporte HSK de dos superficies. Ideal para la producción en masa de alta velocidad de electrodos de cobre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CRN-HS-EDS-1X2.5
CRN-HS-EDS-1.5X3.8
CRN-HS-EDS-2X5
CRN-HS-EDS-3X7.5
CRN-HS-EDS-4X10
CRN-HS-EDS-5X12.5
CRN-HS-EDS-8X20
CRN-HS-EDS-10X25
CRN-HS-EDS-12X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.56502.585340100.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.36503.885340151.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23650585340201.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56507.585340302.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466501085340403.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.565012.585340504.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8128602085340807.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510702585341009.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1218128030853412011.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento CrN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.015

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico