(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

2 flautas para fundición de flauta recta MG-STDN

2 flautas para fundición de flauta recta MG-STDN
  • Descuento por volumen

Una fresa de extremo que se puede moldear en la forma requerida para su uso. Se utiliza aleación de carburo de alta tenacidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MG-STDN-1
MG-STDN-1.5
MG-STDN-2
MG-STDN-2.5
MG-STDN-3
MG-STDN-4
MG-STDN-5
MG-STDN-6
MG-STDN-7
MG-STDN-8
MG-STDN-9
MG-STDN-10
MG-STDN-11
MG-STDN-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.54458502502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.554458502503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

274508502504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.584508502505
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3106508502506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4126608502508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5156608502510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6156608502512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7208608502514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8208608502516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92510708502518
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102510708502520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113012808502522
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123012808502524

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Sin torsión Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico