(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

2 flautas, miniatura, tipo corto MG-EDS-3

2 flautas, miniatura, tipo corto MG-EDS-3
  • Descuento por volumen

Utiliza una aleación de carburo de alta tenacidad con un alto módulo de Young.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MG-EDS-3-0.1
MG-EDS-3-0.2
MG-EDS-3-0.3
MG-EDS-3-0.4
MG-EDS-3-0.5
MG-EDS-3-0.6
MG-EDS-3-0.7
MG-EDS-3-0.8
MG-EDS-3-0.9
MG-EDS-3-0.15
MG-EDS-3-0.25
MG-EDS-3-0.35
MG-EDS-3-0.45
MG-EDS-3-0.55
MG-EDS-3-0.65
MG-EDS-3-0.75
MG-EDS-3-0.85
MG-EDS-3-0.95
MG-EDS-3-1
MG-EDS-3-1.05
MG-EDS-3-1.1
MG-EDS-3-1.2
MG-EDS-3-1.3
MG-EDS-3-1.4
MG-EDS-3-1.5
MG-EDS-3-1.6
MG-EDS-3-1.7
MG-EDS-3-1.8
MG-EDS-3-1.9
MG-EDS-3-1.15
MG-EDS-3-1.25
MG-EDS-3-1.35
MG-EDS-3-1.45
MG-EDS-3-1.55
MG-EDS-3-1.65
MG-EDS-3-1.75
MG-EDS-3-1.85
MG-EDS-3-1.95
MG-EDS-3-2
MG-EDS-3-2.05
MG-EDS-3-2.1
MG-EDS-3-2.2
MG-EDS-3-2.3
MG-EDS-3-2.4
MG-EDS-3-2.5
MG-EDS-3-2.6
MG-EDS-3-2.7
MG-EDS-3-2.8
MG-EDS-3-2.9
MG-EDS-3-2.15
MG-EDS-3-2.25
MG-EDS-3-2.35
MG-EDS-3-2.45
MG-EDS-3-2.55
MG-EDS-3-2.65
MG-EDS-3-2.75
MG-EDS-3-2.85
MG-EDS-3-2.95
MG-EDS-3-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Forma de flauta Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.2Con plomo84601
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.6Con plomo84602
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.8Con plomo84603
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.41.2Con plomo84604
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.5Con plomo84605
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.7Con plomo84606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.72.2Con plomo84607
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82.4Con plomo84608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.92.6Con plomo84609
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.150.3Con plomo84631
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.250.8Con plomo84632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.351.1Con plomo84633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.451.3Con plomo84634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.551.7Con plomo84635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.651.9Con plomo84636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.752.2Con plomo84637
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.852.4Con plomo84638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.952.6Con plomo84639
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13Con plomo84610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.053Con plomo84640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.13.4Con plomo84611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23.8Con plomo84612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33.8Con plomo84613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.44.2Con plomo84614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.2Con plomo84615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.64.8Con plomo84616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.74.8Con plomo84617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.85.3Con plomo84618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.95.3Con plomo84619
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.153.4Con plomo84641
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.253.8Con plomo84642
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.354.2Con plomo84643
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.454.2Con plomo84644
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.554.8Con plomo84645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.654.8Con plomo84646
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.755.3Con plomo84647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.855.3Con plomo84648
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.956Borde afilado84649
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26Borde afilado84620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.056Borde afilado84650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.16Borde afilado84621
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.26.7Borde afilado84622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.36.7Borde afilado84623
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.48Borde afilado84624
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.58Borde afilado84625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.68Borde afilado84626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.78Borde afilado84627
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.88Borde afilado84628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.98Borde afilado84629
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.156.7Borde afilado84651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.256.7Borde afilado84652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.356.7Borde afilado84653
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.458Borde afilado84654
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.558Borde afilado84655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.658Borde afilado84656
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.758Borde afilado84657
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.858Borde afilado84658
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.958Borde afilado84659
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38Borde afilado84630

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Diámetro del enlace (d)(mm) 3 Longitud total (L)(mm) 40
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico