(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de trozo de 2 flautas (molino "Guts") WX-G-EDSS

Tipo de trozo de 2 flautas (molino "Guts") WX-G-EDSS
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de 2 flautas de servicio pesado con esquina inferior reforzada de la cuchilla. Capaz de corte pesado gracias a su rígida longitud de cuchilla corta. Permite reducciones en el tiempo de entrega durante el mecanizado de producción en masa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WX-G-EDSS-1
WX-G-EDSS-1.2
WX-G-EDSS-1.5
WX-G-EDSS-1.8
WX-G-EDSS-2
WX-G-EDSS-2.5
WX-G-EDSS-2.8
WX-G-EDSS-3
WX-G-EDSS-3.5
WX-G-EDSS-4
WX-G-EDSS-4.5
WX-G-EDSS-5
WX-G-EDSS-5.5
WX-G-EDSS-6
WX-G-EDSS-7
WX-G-EDSS-8
WX-G-EDSS-9
WX-G-EDSS-10
WX-G-EDSS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.54403019010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.84403019012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.52.34403019015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.82.74403019018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234403019020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53.74403019025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.84.24403019028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.56503019030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.55.36503019035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466503019040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.56.86503019045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.56503019050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.58.36503019055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

696503019060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7118603019070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8128603019080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91410703019090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510703019100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121812753019120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico