(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

DLC-EDS corto tipo flauta 2

DLC-EDS corto tipo flauta 2
  • Descuento por volumen

Fresa con un nuevo recubrimiento DLC ultra suave y original. Demuestra sus habilidades cuando se usa con aleaciones de aluminio laminadas, etc., donde la soldadura es un problema.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DLC-EDS-0.5
DLC-EDS-0.6
DLC-EDS-0.8
DLC-EDS-1
DLC-EDS-1.2
DLC-EDS-1.4
DLC-EDS-1.5
DLC-EDS-1.6
DLC-EDS-1.8
DLC-EDS-2
DLC-EDS-2.5
DLC-EDS-3
DLC-EDS-4
DLC-EDS-5
DLC-EDS-6
DLC-EDS-7
DLC-EDS-8
DLC-EDS-9
DLC-EDS-10
DLC-EDS-11
DLC-EDS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.514408528005
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.24408528006
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.81.64408528008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124408528010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.22.44408528012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.42.84408528014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.534408528015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.63.24408528016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.83.64408528018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244408528020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.554408528025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

364408528030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

486458528038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5106508528040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6126508528042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7148608528044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8168608528046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91810708528048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102010708528050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112212758528051
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122412758528052

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre / Resina Número de flautas(hoja) 2 Modelo Cuadrado
Revestimiento DLC Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico