(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de chaflán de 3 flautas (tipo negativo) HSCT-N

Cortador de chaflán de 3 flautas (tipo negativo) HSCT-N
  • Descuento por volumen

Es un tipo negativo.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cortadora de biselado de 3 flautas (tipo negativo) HSCT-N, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HSCT-N-1X45X6
HSCT-N-1X45X8
HSCT-N-2X45X10
HSCT-N-2X45X12
HSCT-N-2X45X16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Utilizar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Presencia de recubrimiento Tipo de recubrimiento Longitud de la hoja
(mm)
Gran diámetro final
(mm)
Herramienta no. Detalles de revestimiento Diámetro del vástago (d)
(mm)
Tolerancia de ángulo cónico Diámetro de la punta
(mm)
Longitud total
(mm)
Medio ángulo de conicidad
(La licenciatura)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Biselado / Horizontal90°$90°-Disponible-3.5$3.58$8-WXL8$8±30´1$160$60-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove901NASin recubrimiento3.589200058-8-16045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove902NASin recubrimiento4109200060-10-27045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove902NASin recubrimiento5129200062-12-27545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / V Groove902NASin recubrimiento7169200066-16-210045

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica NA
Tipo de material de herramienta Carburo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico