(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Taladro principal, capa FX de carburo, mango largo FX-LS-LDS

Taladro principal, capa FX de carburo, mango largo FX-LS-LDS
  • Descuento por volumen

Ideal para biselar partes profundas con un ángulo de punta de 90 °

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FX-LS-LDS-16X90
FX-LS-LDS-20X90
FX-LS-LDS-25X90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1685616161641
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2085616202046
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2585616252553

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre
Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Disponibilidad de cuchilla periférica NA Tipo de material de herramienta Carburo
Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN Longitud total(mm) 250
Diámetro Mínimo del Agujero Piloto(mm) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico