(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujero ciego, acero rápido, CC-SUS-SFT

Machos de roscar ranura espiral - mecanizado de agujero ciego, acero rápido, CC-SUS-SFT
  • Descuento por volumen

Logra el mecanizado de roscas hembra de acero inoxidable con fluido de corte soluble en agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CC-SUS-SFT-OH1-M2X0.4
CC-SUS-SFT-OH2-M2X0.4
CC-SUS-SFT-OH2-M2.5X0.45
CC-SUS-SFT-OH2-M2.6X0.45
CC-SUS-SFT-OH3-M3X0.5
CC-SUS-SFT-OH3-M4X0.7
CC-SUS-SFT-OH3-M5X0.8
CC-SUS-SFT-OH3-M6X1
CC-SUS-SFT-OH3-M8X1.25
CC-SUS-SFT-OH3-M10X1.5
CC-SUS-SFT-OH3-M12X1.75
CC-SUS-SFT-OH3-M16X2
CC-SUS-SFT-OH3-M20X2.5
CC-SUS-SFT-OH4-M6X1
CC-SUS-SFT-OH4-M24X3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Material de trabajo Tipo de recubrimiento L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M20.4Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero inoxidable (SUS)[◎]Estaño40OH1163248320608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20.4Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero inoxidable (SUS)[◎]Estaño40OH2163248320608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.45Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero inoxidable (SUS)[◎]Estaño44OH216324.58320611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.45Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero inoxidable (SUS)[◎]Estaño44OH216324.58320614
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero inoxidable (SUS)[◎]Estaño46OH3194258320617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero inoxidable (SUS)[◎]Estaño52OH3215278320620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero inoxidable (SUS)[◎]Estaño60OH3245.5288320623
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero inoxidable (SUS)[◎]Estaño62OH32962108320626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero inoxidable (SUS)[◎]CrN70OH3376.23138320628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero inoxidable (SUS)[◎]CrN75OH34173158320632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero inoxidable (SUS)[◎]CrN82OH3488.53188320638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M162Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero inoxidable (SUS)[◎]CrN95OH35212.53208320655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M202.5Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero inoxidable (SUS)[◎]CrN105OH358154258320667
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%)[○] / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Aleación de acero (SCM)[◎] / Acero inoxidable (SUS)[◎]Estaño62OH42962108320627
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M243Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%)[○] / Acero inoxidable (SUS)[◎]CrN120OH466194308320679

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico