(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, revestimiento en V, V-SDR

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, revestimiento en V, V-SDR
  • Descuento por volumen

Un taladro de uso general para cualquier máquina que se pueda usar desde velocidades bajas hasta el rango de velocidad media

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
V-SDR-2.9
V-SDR-3.2
V-SDR-8.7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.933612.98594029
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.236653.28594032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.7811258.78594087

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta HSS alto en vanadio Tipo de caña Mango recto
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Ángulo de la punta(°) 120 Adelgazamiento Disponible Tipo 4D o menos
Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico