(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico largo, recubierto de TiN, EX-LS-GDS, punta

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico largo, recubierto de TiN, EX-LS-GDS, punta
  • Descuento por volumen

Adecuado para mecanizar piezas adyacentes a maquinaria horizontal, paredes y plantillas, donde se requiere un buen alcance.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-LS-GDS-3.3-100
EX-LS-GDS-8.5-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.3181003.38601533
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5372008.58603085

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Tipo de caña Mango recto
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Con / sin orificio de aceite NA
Ángulo de la punta(°) 130 Adelgazamiento Disponible Tipo 4D o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico