(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas HSS - Broca Nexus, con recubrimiento WDI, NEXUS-GDR, normal

Brocas sólidas HSS - Broca Nexus, con recubrimiento WDI, NEXUS-GDR, normal
  • Descuento por volumen

Taladro con revestimiento WDI adecuado para acero inoxidable, acero dulce, aleación de aluminio, aleación de cobre y similares que suprime el desgaste del margen periférico y logra una larga vida útil a altas velocidades.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NEXUS-GDR-4.5
NEXUS-GDR-5.1
NEXUS-GDR-5.5
NEXUS-GDR-6.8
NEXUS-GDR-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5479168655450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.1529668655510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.55710168655550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.86911388655680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1194151128656100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta HSS alto en vanadio Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA
Ángulo de la punta(°) 120 Adelgazamiento Disponible Tipo 5D o menos
Detalles de revestimiento WDI recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico