(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, 10D, UVM, ultrapequeñas

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, 10D, UVM, ultrapequeñas
  • Descuento por volumen

Permite un rango de perforación de diámetro ultra pequeño sin precedentes con un diámetro mínimo de ø0.02.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UVM-DRL-10D-0.02X3
UVM-DRL-10D-0.02X3.175
UVM-DRL-10D-0.03X3
UVM-DRL-10D-0.03X3.175
UVM-DRL-10D-0.04X3
UVM-DRL-10D-0.04X3.175
UVM-DRL-10D-0.05X3
UVM-DRL-10D-0.05X3.175
UVM-DRL-10D-0.08X3
UVM-DRL-10D-0.08X3.175
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.020.2238589102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.020.223.1758589152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.030.3338589103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.030.333.1758589153
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040.4438589104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.040.443.1758589154
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.5538589105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.553.1758589155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.080.8838589108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.080.883.1758589158

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Acero inoxidable / Aluminio / Titanio Tipo de material de herramienta Carburo Longitud total L(mm) 38
Tipo de caña End Mill Shank Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro
Con / sin orificio de aceite NA Ángulo de la punta(°) 120 Adelgazamiento NA
Detalles de revestimiento Revestimiento liso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico