(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas de carburo - mango cilíndrico, para acero de alta dureza, 3 dientes, FHL-GDTS, largas

Brocas enterizas de carburo - mango cilíndrico, para acero de alta dureza, 3 dientes, FHL-GDTS, largas
  • Descuento por volumen

Permite el mecanizado de alta precisión de orificios ultraprofundos de 10 a 20 D en acero endurecido, que convencionalmente solo era posible mediante el mecanizado por descarga eléctrica, logrando una gran reducción en el tiempo total de perforación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FHL-GDTS-3X30

 
Número de Parte
FHL-GDTS-3X30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de caña Herramienta no. Ángulo de la punta
(°)
Longitud efectiva ℓn
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31565Mango recto856903012030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero templado y revenido / Acero de alta dureza Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA Diámetro del vástago(mm) 3
Adelgazamiento Disponible Tipo 20D o menos Detalles de revestimiento Revestimiento FX

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FHL-GDTS-3X30 de la serie Brocas enterizas de carburo - mango cilíndrico, para acero de alta dureza, 3 dientes, FHL-GDTS, largas.

Products like this...

Número de Parte
FHL-GDTS-1.1X20
FHL-GDTS-1.2X20
FHL-GDTS-1.3X20
FHL-GDTS-1.4X20
FHL-GDTS-1.5X20
FHL-GDTS-1.6X20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de caña Herramienta no. Ángulo de la punta
(°)
Longitud efectiva ℓn
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.15.557End Mill Shank856901114020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.26.557End Mill Shank856901214020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.36.557End Mill Shank856901314020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.47.557End Mill Shank856901414020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.57.557End Mill Shank856901514020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.68.557End Mill Shank856901614020

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico