(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, recubiertas de diamante, D-GDN

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, recubiertas de diamante, D-GDN
  • Descuento por volumen

Demuestra potencia en el mecanizado no solo de aleaciones de aluminio, sino también de aleaciones de aluminio con alto contenido de silicona donde las brocas de carburo tienen una vida extremadamente corta

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
D-GDN-3
D-GDN-4
D-GDN-5
D-GDN-6
D-GDN-7
D-GDN-8
D-GDN-9
D-GDN-10
D-GDN-11
D-GDN-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de caña Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32559Mango recto38601030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43365Mango recto48601040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53973Mango recto58601050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64383Mango recto68601060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75090Mango recto78601070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85696Mango recto88601080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

961101Mango recto98601090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065109Mango recto108601100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1171115Mango recto118601110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1276126Mango recto128601120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Dia Coat Con / sin orificio de aceite NA Ángulo de la punta(°) 120
Adelgazamiento Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico