(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta de chaflán / desbarbado, soporte de mango

Herramienta de chaflán / desbarbado, soporte de mango

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • M-NG1000
  • M-NG2000
  • M-NG3000
  • M-EL02003
  • M-EL01033
  • M-EL07013
  • M-EL04003
  • M-CH3000
  • M-EL0802
  • M-EL0902
  • M-EL05003
  • M-SC1300
  • M-YT1000
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la herramienta de biselado/desbarbado y el soporte del mango, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CH3000
EL01033
EL02003
EL04003
EL05003
EL07013
EL0802
EL0902
NG1000
NG2000
NG3000
SC1300
SN1000
YT1000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Contenido Nombre Cuchilla compatible Longitud total
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Soporte / Mango Compatible Ancho Especificaciones Número de modelo del fabricante
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

SoporteTitular CC12, C20, C30 Fregadero131-NG30007-CH3000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

SoporteTitular NHoja giratoria con eje de 2.6 mm1312.6NG30009.5-EL01033
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

SoporteTitular SCuchilla giratoria para eje de 3,2 mm.1313.2NG30009-EL02003
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

SoporteK HolderK Blade135-NG30007-EL04003
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

SoporteD titularCuchilla D50/D66131-NG30007.3-EL05003
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

SoporteTitular LHoja L3/L4131-NG30007-EL07013
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

SoporteSoporte de destornillador de rotación de clase pesadaC12, C20, C30 Fregadero96-NG30007-EL0802
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

SoporteSoporte de destornillador giratorio OD de clase pesadaAvellanado de diámetro exterior EX2896-NG30007-EL0902
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MangoMango NG-1Cuchilla giratoria para eje de 3,2 mm.1223.2NA28Titular no requeridoNG1000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MangoMango NG-2Hoja giratoria con eje de 2.6 mm1222.6NA28Titular no requeridoNG2000
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

MangoMango NG-3Hoja S/N/L/K/C/T/D122-S/N/L/K/C/T/D Soporte, soporte de rotación (SN1000 no disponible)28-NG3000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mango-Cuchilla T80, / D □ □ cuchilla120--12-SC1300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Soporte-Hoja S/N145-UH1000-Doble cabeza, por lo que se pueden sostener tanto la cuchilla S (eje de 3.2 mm) como la cuchilla N (eje de 2.6 mm).SN1000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Mango-Cuchilla T80, / D □ □ cuchilla95--20-YT1000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico