(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramientas de roscado: herramienta de reparación externa con empuñadura lateral

Herramientas de roscado: herramienta de reparación externa con empuñadura lateral

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • NES60
  • NES160
  • NES260
  • NES360
  • Descuento por volumen

· Modelo de grifo: Herramienta de reparación/eliminación
· Rango de aplicación (mm): 35 to 152

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NS0010
NS0030
NS0050
NS3000
NS6045
NS6046
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. Rango de aplicación
(mm)
Ángulo de punta de la cuchilla Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160B--Cuchilla de repuesto para NES160 (paquete de 2 piezas)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

260B--Cuchilla de repuesto para NES260 (paquete de 2 piezas)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

360B--Cuchilla de repuesto para NES360 (paquete de 2 piezas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36035~15260°-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55B-55°Cuchilla de repuesto para NES60 (paquete de 2 piezas)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60B-60°Cuchilla de repuesto para NES60 (paquete de 2 piezas)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tap Model Herramienta de modificación / eliminación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico