(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Archivo de electrodeposición de diamante Tipo de trabajo de hierro

Archivo de electrodeposición de diamante Tipo de trabajo de hierro
  • Descuento por volumen

· Modelo: Limador electro depositado de diamante
· Modelo del Producto: tipo de hierro
· Tamaño de partícula (#): 200

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDYSR1-A
SDYSR1-D
SDYSR2-A
SDYSR2-B
SDYSR2-C
SDYSR2-D
SDYSR3-A
SDYSR3-B
SDYSR3-C
SDYSR3-D
SDYSR4-A
SDYSR4-B
SDYSR4-C
SDYSR4-D
SDYSR5-A
SDYSR5-B
SDYSR5-C
SDYSR5-D
SDYSR6-A
SDYSR6-B
SDYSR6-C
SDYSR7-A
SDYSR7-B
SDYSR7-C
SDYSR8-A
SDYSR8-B
SDYSR8-C
SDYSR9-A
SDYSR9-B
SDYSR10-A
SDYSR10-B
SDYSR11-A
SDYSR12-A
SDYSRS-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total L
(mm)
Longitud de la sección electrochapada
(mm)
Artículo único / conjunto AAncho
(mm)
Espesor
(mm)
Diamante Parte B
(mm)
Eje Parte A1 X A2
(mm)
Cantidad de embalaje
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17050Objeto unicoPlano3.91.9504.0X2.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23080Objeto unicoPlano113.58011.0X3.51
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

17050Objeto unicoSemicircular5.52504.0X2.01
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

18060Objeto unicoSemicircular7.72.8607.0X2.51
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

20070Objeto unicoSemicircular9.83.2709.0X3.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23080Objeto unicoSemicircular12.33.88011.0X3.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17050Objeto unicoRedondo2.7-502.5X2.51
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

18060Objeto unicoRedondo3.5-603.0X3.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20070Objeto unicoRedondo4.6-704.3X4.31
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

23080Objeto unicoRedondo5.6-805.5X5.51
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

17050Objeto unicoCuadrado2.6-502.5X2.51
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

18060Objeto unicoCuadrado3-603.0X3.01
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

20070Objeto unicoCuadrado4.3-704.3X4.31
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

23080Objeto unicoCuadrado5.2-805.5X5.51
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

17050Objeto unicoTriángulo43.5504.0X2.01
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

18060Objeto unicoTriángulo6.25.5605.7X2.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20070Objeto unicoTriángulo7.66.7707.5X3.01
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

23080Objeto unicoTriángulo8.87.8808.5X3.51
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

17050Objeto unicoElipse4.12.1503.8X2.01
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

18060Objeto unicoElipse63.6605.7X2.51
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

20070Objeto unicoElipse7.34707.5X3.01
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

17050Objeto unicoExpediente5.21.8504.0X2.01
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

18060Objeto unicoExpediente7.82.5607.0X2.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20070Objeto unicoExpediente102.8709.0X3.01
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

17050Objeto unicoPlano cónico42504.0X2.01
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

18060Objeto unicoPlano cónico7.22.5607.0X2.51
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

20070Objeto unicoPlano cónico8.93709.0X3.01
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

17050Objeto unicoTrapecio cóncavo4.62.1504.0X2.01
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

18060Objeto unicoTrapecio cóncavo6.62.4607.0X2.51
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

17050Objeto unicoHoja de espada1.95.4504.0X2.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18060Objeto unicoHoja de espada2.88.2607.0X2.51
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

17050Objeto unicoArchivo de cruce4.32503.5X2.01
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

17050Objeto unicoAlmejas42503.5X2.01
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17050Establecer productoConjunto de 12 tipos--50-12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Archivo de electrodeposición de diamante Modelo del Producto Tipo de herrajes Tamaño de partícula(#) 200

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico