(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tocador de diamantes naturales tipo piedra individual

Tocador de diamantes naturales tipo piedra individual

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Cómoda de diamantes
· Abrasivo: diamante natural
· Longitud total (mm): 100

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DIADR-A-8
DIADR-A-9
DIADR-A-10
DIADR-A-11
DIADR-A-12
DIADR-B-8
DIADR-B-9
DIADR-B-10
DIADR-B-11
DIADR-B-12
DIADR-C-8
DIADR-C-9
DIADR-C-10
DIADR-C-11
DIADR-D-8
DIADR-D-9
DIADR-D-10
DIADR-D-11
DIADR-D-12
DIADR-E-8
DIADR-E-9
DIADR-E-10
DIADR-E-11
DIADR-E-12
DIADR-F-8
DIADR-F-9
DIADR-F-10
DIADR-F-11
DIADR-F-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de quilate
(clt)
Diámetro
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

(1/4)8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

(1/4)9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

(1/4)10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

(1/4)11
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

(1/4)12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

(1/3)8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

(1/3)9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

(1/3)10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

(1/3)11
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

(1/3)12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

(1/2)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

(1/2)9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

(1/2)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

(1/2)11
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

(3/4)8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

(3/4)9
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

(3/4)10
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

(3/4)11
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

(3/4)12
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

111
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1.58
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1.511
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.512

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Tocador de diamantes Abrasivo Diamante natural Longitud total(mm) 100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico