(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

MEF Tipo Fresa de fresado avellanado

MEF Tipo Fresa de fresado avellanado
  • Descuento por volumen

· Procesamiento de solicitudes: Superficie plana, superficie lateral
· Longitud total (L): 103, 108, 115, 117, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 150, 158, 166, control de 4 ejes de movimiento simple (Compatible con SSCNET Gàó/H)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa escariadora tipo MEF, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MEF11-S10
MEF14-S12
MEF17-S16
MEF18-S16
MEF20-S16
MEF24-S20
MEF25-S20
MEF26-S25
MEF27-S25
MEF28-S25
MEF29-S25
MEF30-S25
MEF32-S25
MEF35-S32
MEF39-S32
MEF43-S32
MEF48-S32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud debajo del cuello
(mm)
φDS
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Consejo compatible Ángulo de pala (°) RR φDL
(mm)
Tamaño de perno objetivo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103101233.0DT-7B-2250TRSPMT060204E-Z/SPMT060208E-Z-13°11M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108121284.5DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z/SPMT060208E-Z-13°14M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115162357.3DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z/SPMT060208E-Z-13°17.5M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

117162387.7DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z/SPMT060208E-Z-13°18-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120163409.5DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z/SPMT060208E-Z-12°20M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1282034813.4DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z/SPMT060208E-Z-12°24-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1302035014.4DT-7SB-2260TRSPMT060204E-Z/SPMT060208E-Z-12°25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132253529.8DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-13°26M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1342535410.6DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-13°27-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1362535611.5DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-13°28-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1382535812.6DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-13°29M18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1402536013.5DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-13°30-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1442536415.5DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-13°32M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1503237018.4DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-13°35M22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1583247822.5DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-13°39M24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1663248626.2DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-12°43M27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1763249631.3DT-10SB-3080TRSPMT090304E-Z/SPMT090308E-Z-12°48M30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado Ángulo de pala (°) AR +5°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico