(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

MCSE Tipo Fresa de chaflán

MCSE Tipo Fresa de chaflán
  • Descuento por volumen

· Ángulo de pala (°) AR: 0°
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa biseladora tipo MCSE, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MCSE104
MCSE104-30D
MCSE106
MCSE108-30D
MCSE108-60D
MCSE110-30D
MCSE115
MCSE120-60D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Dibujo sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φDS
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Llave inglesa Tornillo de sujeción Ángulo de pala (°) RR φDL
(mm)
Ángulo (°) α
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

851630Figura 1161546.50.5DT-10SB-3060TR-4.5°1545°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

851630Figura 5191544.72.0DT-10SB-3060TR-4°1830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1202040Figura 2221668.63.0LTW-20SB-5090TR-1°2145°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1102040Figura 5281986.34.5LTW-20SB-5090TR-2.5°2730°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1102040Figura 619.5198100.25LTW-20SB-5070TR-3.5°1960°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1202040Figura 53018106.36.0LTW-20SB-5090TR2830°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1202040Figura 23118158.66.5LTW-20SB-5090TR+5°3045°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1202040Figura 6311820106.5LTW-20SB-5090TR3060°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Ranura / Chaflán Numero de flautas(hoja) 1 Ángulo de pala (°) AR

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico