(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

X's Mill Geo Ball 2GEOR

X's Mill Geo Ball 2GEOR
  • Descuento por volumen

Admite una amplia gama de aplicaciones, desde acero para moldes hasta acero de alta dureza. Ideal para el acabado de moldes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2GEOR0.5
2GEOR0.75
2GEOR1
2GEOR1.5
2GEOR1.25
2GEOR2
2GEOR2.5
2GEOR3
2GEOR3.5
2GEOR4
2GEOR4.5
2GEOR5
2GEOR5.5
2GEOR6
2GEOR6.5
2GEOR7
2GEOR7.5
2GEOR8
2GEOR9
2GEOR10
2GEOR12.5
2GEOR15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
Longitud debajo de la cabeza ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.550340~-0.033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.752.550440~-0.034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1360560~-0.035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.580860~-0.038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.25460660~-0.036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26801260~-0.0312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.5901460~-0.0314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39100-60~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5111002080~-0.0320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412100-80~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51412025100~-0.0325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515120-100~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51712030120~-0.0330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618120-120~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.52016035160~-0.0335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72116038160~-0.0338
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.52316040160~-0.0340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824160-160~-0.03-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92718050200~-0.0450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030180-200~-0.04-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.538200-250~-0.04-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154520080320~-0.0480

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico