(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GS MILL Ball 2GSR

GS MILL Ball 2GSR
  • Descuento por volumen

Admite una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta materiales endurecidos. Adecuado para el procesamiento de superficies curvas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2GSR5R

Número de Parte
2GSR5R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Talla R(mm) 5 Modelo Pelota Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio
Longitud de flauta (ℓ)(mm) 15 Número de flautas(hoja) 2 Revestimiento TiAlN
Longitud total (L)(mm) 100 Diámetro del enlace (d)(mm) 10 Precisión R(µm) -0.01~+0.01
Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2GSR5R de la serie GS MILL Ball 2GSR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico